The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
  • HHS100NC
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSIG Energy 3P 25kA 100A HHS100NC

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P160 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSIG Energy, corrente nominale In 100 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613212711
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
908,22 €
/ pezzo *
908,22 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSIG Energy 3P 25kA 100A

HHS100NC

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 10 accessori disponibili
  • Funzioni di rete ausiliarie 2 accessori disponibili
  • Acces­sori elet­trici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Alimen­ta­tore DC 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 3 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
  • Funzioni di rete ausiliarie
  • Acces­sori elet­trici per componenti a bassa tensione
  • Alimen­ta­tore DC
  • Blocco contatti ausiliari
  • HTC370H

    Adattatore CIP lunghezza 10m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    20,40 €  / pezzo*
  • HTC360H

    Adattatore CIP lunghezza 5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    16,33 €  / pezzo*
  • HTC350H

    Adattatore CIP lunghezza 3m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    14,29 €  / pezzo*
  • HTC340H

    Adattatore CIP lunghezza 1, 5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    13,07 €  / pezzo*
  • HTC330H

    Adattatore CIP lunghezza 0, 5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    12,25 €  / pezzo*
  • HTC150H

    Adattatore ZSI lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    13,07 €  / pezzo*
  • HTC140H

    Adattatore CIP 24V DC lunghezza 1, 2m per h3+ P160, P250, P630 LSI, LSIG, Energy

    13,07 €  / pezzo*
  • HTC130H

    Adattatore OAC/PTA lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    13,07 €  / pezzo*
  • HTC160H

    Adattatore NSP lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    45,74 €  / pezzo*
  • HTL010H

    Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy a PC

    179,99 €  / pezzo*
  • HTC310H

    Modulo comunicazione modbus senza input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy

    225,89 €  / pezzo*
  • HTC320H

    Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy

    296,84 €  / pezzo*
  • HTD210H

    Display visualizzatore da quadro per interruttori h3+, hw+ in versione Energy

    198,98 €  / pezzo*
  • HTG911H

    Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M

    220,25 €  / pezzo*
  • HXS122H

    Contatto ausiliario/allarme bassa impedenza 250V AC, 125V DC per h3+ Energy

    261,77 €  / pezzo*
  • HXS121H

    Contatto ausiliario/allarme 250V AC, 125V DC per h3+ P160, P250, P630 Energy

    238,94 €  / pezzo*
  • HXS120H

    Contatore di cicli ausiliari/allarmi per h3+ P160, P250, P630 Energy

    217,73 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    100 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2
    6 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-2
    6 kA
  • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
    100 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    220 - 690 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    Energy
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    10,50 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    10000
  • Numero di manovre
    40000
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    6 - 6 Nm
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 - 70 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 - 95 mm²
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ
Cavo
  • Materiale del cavo
    Rame
Compa­tibilità
  • Compa­tibile con RDC AOB
    No
  • Adatto per guida DIN
    No
  • Idoneo per quadro di distribuzione
    SÌ
Serie
  • Altezza
    130 mm
  • Larghezza
    90 mm
  • Profon­dità
    97 mm
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Impos­tazioni
  • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
    60 - 1000 A
Protezione elet­trica
  • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
    1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
  • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
    3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HHS100NC
PDF
RoHS report HHS100NC
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HHS100NC | Hager Italia

    Immagine del prodotto HHS100NC

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHS100NC | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HHS100NC

    Interruttore automatico h3+ P160 energy 3poli 100A 25kA

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Manuale di istruzioni International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Manuale di istruzioni International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Manuale operativo

    Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

    Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

    Manuale operativo de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale operativo it-IT 2020-01-01

    PDF
    3,58 MB
    Immagine Operating manual International 2020-09-21 | Hager Italia

    Operating manual International 2020-09-21

    Manuale operativo International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2019-10-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2019-10-24

    PDF
    2,93 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    596,59 kB
  • File STEP

    Immagine CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Italia

    CAD file for MCCB 160A 3P

    File STEP International 2023-11-24

    STP
    886,39 kB
  • Guida

    Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

    Guida de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guida it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Immagine Technical catalogue | Hager Italia

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

    Technischer Katalog

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    HMW631NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    Prezzo
    5.759,62 €
    / pezzo *
    5.759,62 €
    / pezzo *
  • 2
    HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    HMW630NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    Prezzo
    4.701,18 €
    / pezzo *
    4.701,18 €
    / pezzo *
  • 3
    HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    HMW401NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
  • 4
    HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    HMW400NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    Prezzo
    3.886,42 €
    / pezzo *
    3.886,42 €
    / pezzo *
  • 5
    HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    HMW251NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti