Interruttore automatico x160 4 Poli 25 kA 100 A sganciatore magnetotermico HHA101H
EAN
3250613130916
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
565,53 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 9 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale100 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-220 kA
Architettura
-
Numero di poli4
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/F (termico regolabile - magnetico fisso)
Potenza
-
Potenza dissipata totale35,70 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale6 - 6 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza100 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-16
PDF215,43 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-17
PDF276,25 kB
Più documentazione