Interruttore manovra sezionatore h3 serie x160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 160 A, tensione nominale Ue 440 V e corrente di breve durata Icw 2 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613136666
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interruttore manovra sezionatore h3 x160 4P 160A HCA161H
Prezzo
474,79 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available -
Blocco contatti ausiliari 4 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 1 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 3 product.page.accessories.products-available -
Maniglia per interruttore di protezione 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN160 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609472 kA
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HCA161H
Interruttore manovra sezionatore h3 x160 4P 160A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Più documentazione