The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • AFP456H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611012139
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M AFP456H

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M

    AFP456H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Barra di fase 3 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • KDN463B

      barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt

      279,34 €  / pezzo*
    • KB463C

      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN

      139,47 €  / pezzo*
    • KB463A

      Barretta di cablaggio 3P+N 12 moduli DIN

      28,49 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      46,36 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      31,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      6 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      7,30 A
    • Corrente nominale a -20°C
      7,20 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      7,10 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      7 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      6,90 A
    • Corrente nominale a 0°C
      6,80 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      6,60 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      6,50 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      6,40 A
    • Corrente nominale a 20°C
      6,30 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      6,10 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      6 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      5,90 A
    • Corrente nominale a 40°C
      5,70 A
    • Corrente nominale a 45°C
      5,60 A
    • Corrente nominale a 50°C
      5,40 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      5,30 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      5,10 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Architet­tura
    • Curva
      C
    • Posizione del neutro
      Sinistra, Destra
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli protetti
      4
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connes­sione
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      6,80 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFP456H
    PDF
    RoHS report AFP456H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine AFP456H | Hager Italia

      Immagine del prodotto AFP456H

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto AFP456H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto AFP456H

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      145,40 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti