The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • AFM456H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611012276
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 300mA 4M AFM456H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 300mA 4M

    AFM456H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Barra di fase 3 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • KDN463B

      barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt

      303,93 €  / pezzo*
    • KB463C

      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN

      151,73 €  / pezzo*
    • KB463A

      Barretta di cablaggio 3P+N 12 moduli DIN

      31,00 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli protetti
      4
    • Curva
      C
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Corrente nominale a -25°C
      7,35 A
    • Corrente nominale a -20°C
      7,23 A
    • Corrente nominale a -15°C
      7,11 A
    • Corrente nominale a -10°C
      6,98 A
    • Corrente nominale a -5°C
      6,86 A
    • Corrente nominale a 0°C
      6,74 A
    • Corrente nominale a 5°C
      6,61 A
    • Corrente nominale a 10°C
      6,49 A
    • Corrente nominale a 15°C
      6,37 A
    • Corrente nominale a 20°C
      6,25 A
    • Corrente nominale a 25°C
      6,12 A
    • Corrente nominale a 30°C
      6 A
    • Corrente nominale a 35°C
      5,86 A
    • Corrente nominale a 40°C
      5,72 A
    • Corrente nominale a 45°C
      5,57 A
    • Corrente nominale a 50°C
      5,43 A
    • Corrente nominale a 55°C
      5,29 A
    • Corrente nominale a 60°C
      5,15 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      0,80
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      6,80 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -55 - 70 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      4000
    Connes­sione
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 25 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFM456H
    PDF
    RoHS report AFM456H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine AFM456H | Hager Italia

      Immagine del prodotto AFM456H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto AFM456H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto AFM456H

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 300mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      160,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      563,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti