DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 4.5KA C 2M • AFA810H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Protezione
            • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
            • AFA810H
            AFA810H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din
            AFA810H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din

            Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din

            AFA810H

            AFA810H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din
            AFA810H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din AFA810H

            EAN
            3250611026914
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            132,05 €
            / pezzo *
            132,05 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • Barra di fase 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 2 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Barra di fase
            • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KDN263B

              Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

              146,55 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KZN023

              10 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B

              1,04 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KZN024

              10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

              1,09 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            • Curva
              C
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              A
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2,10 - 2,10 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2,10 - 2,10 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2,10 - 2,10 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              4,50 kA
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              240 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              240 - 240 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Corrente
            • Corrente nominale
              10 A
            • Sensibilità IΔn
              300 mA
            • Corrente nominale a -25°C
              12 A
            • Corrente nominale a -20°C
              11,80 A
            • Corrente nominale a -15°C
              11,70 A
            • Corrente nominale a -10°C
              11,50 A
            • Corrente nominale a -5°C
              11,30 A
            • Corrente nominale a 0°C
              11,10 A
            • Corrente nominale a 5°C
              11 A
            • Corrente nominale a 10°C
              10,80 A
            • Corrente nominale a 15°C
              10,60 A
            • Corrente nominale a 20°C
              10,40 A
            • Corrente nominale a 25°C
              10,20 A
            • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
              1,13 - 1,45 A
            • Corrente nominale a 30°C
              10 A
            • Corrente nominale a 35°C
              9,90 A
            • Corrente nominale a 40°C
              9,70 A
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
              1
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
              0,95
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
              0,90
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
              0,85
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2,60 W
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Condizioni d'uso
            • Max. Altitudine
              2000 m
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -25 - 70 °C
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Protezione dall'umidità dell'aria
              Per tutti i climi
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              2000
            • Numero di manovre
              2000
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 16 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              68 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration AFA810H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine AFA810H | Hager Italia

              Immagine del prodotto AFA810H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

              PDF
              1,45 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              160,46 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH | Hager Italia

              Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH

              Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

              PDF
              61,71 kB
              Immagine Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

              Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

              Dichiarazione di conformità International 2018-12-06

              PDF
              95,54 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ACA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 2
              ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ACA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 3
              ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA906H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              259,14 €
              / pezzo *
              259,14 €
              / pezzo *
            • 4
              ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
              / pezzo *
            • 5
              ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti