DIFF MAGN 4P 30MA AC 32A 6KA C 4M • ADP482H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADP482H
ADP482H - Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M
ADP482H - Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M

Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M

ADP482H

ADP482H - Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M
ADP482H - Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-32A 30mA AC 4M ADP482H

EAN
3250611012115
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
323,58 €
/ pezzo *
323,58 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Blocco contatti ausiliari
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Bobina di minima tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco
  • Barra di fase
  • MZ201

    Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    30,83 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ202

    Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    45,58 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ203

    Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ204

    Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ205

    Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ206

    Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ212

    Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    111,84 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZN175

    Mostrina Di Blocco

    17,57 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KB463A

    Barretta Di Cablaggio Tetrapolare 63 A Lunghezza 12 M. Din

    28,01 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KB463C

    Barretta Di Cablaggio A Puntale Tetrapolare 63 A Lunghezza 24 M. Din

    137,13 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KDN463B

    Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

    274,67 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25°C
    39,90 A
  • Corrente nominale a -20°C
    39,30 A
  • Corrente nominale a -15°C
    38,60 A
  • Corrente nominale a -10°C
    37,90 A
  • Corrente nominale a -5°C
    37,20 A
  • Corrente nominale a 0°C
    36,50 A
  • Corrente nominale a 5°C
    35,80 A
  • Corrente nominale a 10°C
    35,10 A
  • Corrente nominale a 15°C
    34,30 A
  • Corrente nominale a 20°C
    33,60 A
  • Corrente nominale a 25°C
    32,80 A
  • Corrente nominale a 30°C
    32 A
  • Corrente nominale a 35°C
    31,20 A
  • Corrente nominale a 40°C
    30,30 A
  • Corrente nominale a 45°C
    29,40 A
  • Corrente nominale a 50°C
    28,50 A
  • Corrente nominale a 55°C
    27,50 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    26,50 A
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
Architet­tura
  • Curva
    C
  • Posizione del neutro
    Sinistra, Destra
  • Numero di poli
    4P
  • Numero di poli protetti
    4
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP2X
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Rigidità dielet­trica
    2 kV
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2 - 2 Nm
  • Possibilità di montaggio a 360°
    SÌ
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    6 kA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Connes­sione
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Condizioni d'uso
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Serie
  • Altezza
    84 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    70 mm
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    14,60 W

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADP482H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADP482H (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADP482H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADP482H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    145,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 2
    ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 3
    ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA906H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    259,14 €
    / pezzo *
    259,14 €
    / pezzo *
  • 4
    ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
  • 5
    ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti