Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 30mA 4M ADM470H
Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 20 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250611012238
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
344,54 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 3 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-16 kA
-
Corrente nominale a -25 °C23,80 A
-
Corrente nominale a -20°C23,50 A
-
Corrente nominale a -15 °C23,20 A
-
Corrente nominale a -10 °C22,90 A
-
Corrente nominale a -5 °C22,50 A
-
Corrente nominale a 0°C22,20 A
-
Corrente nominale a 5 °C21,80 A
-
Corrente nominale a 10 °C21,50 A
-
Corrente nominale a 15 °C21,10 A
-
Corrente nominale a 20°C20,80 A
-
Corrente nominale a 25 °C20,40 A
-
Corrente nominale a 30 °C20 A
-
Corrente nominale a 35 °C19,60 A
-
Corrente nominale a 40°C19,10 A
-
Corrente nominale a 45°C18,60 A
-
Corrente nominale a 50°C18,20 A
-
Corrente nominale a 55 °C17,70 A
-
Corrente nominale a 60 °C17,20 A
Architettura
-
CurvaC
-
Posizione del neutroSinistra, Destra
-
Numero di poli4P
-
Numero di poli protetti4
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Rigidità dielettrica2 kV
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-16 kA
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connessione
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
Serie
-
Altezza84 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità70 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Potenza
-
Potenza dissipata totale11,70 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ADM470H
Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 30mA 4M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF160,46 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-23
PDF353,95 kB
Più documentazione