The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • ADM456H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611012207
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 30mA 4M ADM456H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 30mA 4M

    ADM456H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Barra di fase 3 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • KDN463B

      barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt

      279,34 €  / pezzo*
    • KB463C

      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN

      139,47 €  / pezzo*
    • KB463A

      Barretta di cablaggio 3P+N 12 moduli DIN

      28,49 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      46,36 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      31,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      6 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      7,30 A
    • Corrente nominale a -20°C
      7,20 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      7,10 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      7 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      6,90 A
    • Corrente nominale a 0°C
      6,80 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      6,60 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      6,50 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      6,40 A
    • Corrente nominale a 20°C
      6,30 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      6,10 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      6 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      5,90 A
    • Corrente nominale a 40°C
      5,70 A
    • Corrente nominale a 45°C
      5,60 A
    • Corrente nominale a 50°C
      5,40 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      5,30 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      5,10 A
    Architet­tura
    • Curva
      C
    • Numero di poli
      4
    • Posizione del neutro
      Sinistra, Destra
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli protetti
      4
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connes­sione
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      6,80 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADM456H
    PDF
    RoHS report ADM456H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ADM456H | Hager Italia

      Immagine del prodotto ADM456H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADM456H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ADM456H

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 6A tipo A 30mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      160,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti