Pulsante, con lente rossa e contatto di commutazione a parete bianco lucido 50069940
EAN
4011334387688
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
31,98 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Materiali
-
ColoreBianco
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza61 mm
-
Larghezza61 mm
-
Profondità41 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 50069940
Pulsante, con lente rossa e contatto di commutazione a parete bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Più documentazione