Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave wg UP IP44 marrone lucido 151911
EAN
4011334193425
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
33,78 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
385620
Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
128,74 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
Materiali
-
ColoreMarrone
-
Codice RAL8011
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza64,50 mm
-
Larghezza64,50 mm
-
Profondità23 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 151911
Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave wg UP IP44 marrone lucido
PDF
Più documentazione