Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio 1884
EAN
4011334019459
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
2,76 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (13)Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 34 accessori disponibili -
Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 16 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
Serie
-
Altezza68,80 mm
-
Larghezza68,80 mm
-
Profondità19,30 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Related SystemsGamma IP44 Berker wg UP
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 1884
Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Più documentazione