The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo di compensazione LED 2913

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WDN9021

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo di compensazione LED

    2913

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
    153,16 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    296110
    296110
    dimmer universale comfort (R, L, C, LED) con scatto soft
    213,38 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    2909
    2909
    Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
    69,55 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Regolatore luce universale a manopola,  Serie 1930/Glas nero
    353,10 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
    353,10 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,15 m
    Serie
    • Altezza
      11,50 mm
    • Larghezza
      43 mm
    • Profon­dità
      28,50 mm
    Testo
    • Derivazione
      Collegamento in paral­lelo tra condut­tore neutro e fase regolata delle lampade

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 2913 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 2913

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 2913 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 2913

      Modulo di compensazione LED

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2913 - Compensation module LED (DE, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2913 - Compensation module LED (DE, 2019-05)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      237,20 kB
      Immagine Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
      Immagine Manual for 2913 - Compensation module LED (IT, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2913 - Compensation module LED (IT, 2019-05)

      Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      237,55 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti