The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 294410
    EAN
    4011334510109
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo

    Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare 294410

    Prezzo
    353,10 €
    / pezzo *
    353,10 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    WTN4011WG

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

    294410

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Dimmer 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­sori elet­trici per apparecchi di illuminazione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Dimmer
    • Acces­sori elet­trici per apparecchi di illuminazione
    • WTN4041WG

      Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

      252,82 €  / pezzo*
    • WDN9021

      Modulo di compensazione LED

      62,31 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Serie
    • Asse del diametro
      4 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      24 mm
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      45 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Inter­rut­tore a pulsante e rota­tivo
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      3 - 100 W
    Connes­sione
    • Sezione del cavo
      0,5 - 4,0 mm²
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inter­vento a inizio o fine di fase o inizio fase LED a seconda del tipo di carico, autoim­pos­tabile
    • Fusibile
      Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico)
    • Condizioni di impiego
      Possibilità di effet­tuare prove di tensione senza smon­taggio
    • Tipo di montaggio
      Con graffe a espan­sione
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Ingresso unità di esten­sione
      Con ingresso di derivazione per pulsante (con­tatto di chiusura) a un tasto, Con ingresso per inserto di derivazione per regola­tori di luce a manopola univer­sali
    • Utilizzo e comando
      Nessuna inter­faccia Bluetooth
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      Sì

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 294410
    PDF
    RoHS report 294410
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 294410 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 294410

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 294410 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 294410

      Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (DE, 2019-04) | Hager Bocchiotti

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (DE, 2019-04)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      544,30 kB
      Immagine Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04) | Hager Bocchiotti

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
      Immagine Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (IT, 2019-04) | Hager Bocchiotti

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (IT, 2019-04)

      Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      546,59 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti