Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio WWA1100
Prezzo
2,83 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (28)Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 68 accessori disponibili -
Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa 6 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 35 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNaturale
Serie
-
Altezza68,80 mm
-
Larghezza68,80 mm
-
Profondità19,30 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
-
Related SystemsGamma IP44 wg UP
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WWA1100
Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB
Più documentazione