Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 05 per quadri Pedro VTR 05 B04597
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Quadro / Centralino 2 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
Chiave per quadro/armadio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza654 mm
-
Larghezza543 mm
-
Profondità25 mm
-
Numero di serrature2
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
IBOCO_MOA_Pedro_IP66
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF508,52 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF1,08 MBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MBCertificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kBDichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB