Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO B04601
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 3 accessori disponibili -
Chiave per quadro/armadio 1 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Numero di file0
-
Con serraturaSÌ
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Altezza302,80 mm
-
Larghezza264,70 mm
-
Profondità167 mm
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a parete
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04601
Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW
Manuale di istruzioni International 2013-04-19
PDF2,54 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF178,47 kB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12
RFA1,38 MBOggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12
RFA1,35 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,59 MBRange : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,20 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,20 MBRange Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,19 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kB
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25
PDF644,79 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17
PDF2,11 MB
Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20
PDF2,96 MB
Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF223,98 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kB
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB