The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Quadri in vetroresina
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • B04690
    Piastra di fondo isolante per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 01 (300x265 mm). La piastra è realizzata in resina fenolica laminata tipo bachelite ed è progettata per essere fissata sul fondo del quadro per mezzo delle viti in dotazione. Colore bianco, priva di griglia grafica per lasciare all'installatore maggiore precisione e libertà.
    EAN
    8015892535297
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • PEDRO VTR OBLO' IP66
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • Vedi altro

    Piastra di fondo isolante PF VTR 01 ISOL per quadri Pedro VTR 01 B04690

    Prezzo
    29,00 €
    / pezzo *
    29,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Piastra di fondo isolante PF VTR 01 ISOL per quadri Pedro VTR 01

    B04690

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      240 mm
    • Larghezza
      199 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
    • Trat­tamento
      Non trat­tato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B04690
    PDF
    RoHS report B04690
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04690 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04690

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04690 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04690

      Piastra di fondo isolante PF VTR 01 ISOL per quadri Pedro VTR 01

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia | Hager Italia

      Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      178,47 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

      Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

      PDF
      355,68 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

      PDF
      343,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25

      PDF
      644,79 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20

      PDF
      2,96 MB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      223,98 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      103,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      99,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04598 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      B04598
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      Prezzo
      533,98 €
      / pezzo *
      533,98 €
      / pezzo *
    • 2
      B04663 - Guida DIN 28 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      B04663
      Guida DIN 28 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      Prezzo
      26,17 €
      / pezzo *
      26,17 €
      / pezzo *
    • 3
      B04652 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
      B04652
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
      Prezzo
      20,68 €
      / pezzo *
      20,68 €
      / pezzo *
    • 4
      B04655 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      B04655
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      Prezzo
      48,79 €
      / pezzo *
      48,79 €
      / pezzo *
    • 5
      B04653 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
      B04653
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
      Prezzo
      26,11 €
      / pezzo *
      26,11 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti