The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Quadri in vetroresina
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • B04586
    Portella di ricambio cieca per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 01 (300x265 mm). Realizzata in vetroresina autoestinguente di colore grigio RAL 7035, garantisce resistenza ai raggi UV, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. Idonea per installazione sia all'interno che all'esterno.
    EAN
    18015892613824
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • PEDRO VTR OBLO' IP66
    • PEDRO VTR CIECO IP66
    • Vedi altro

    Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01 B04586

    Prezzo
    134,16 €
    / pezzo *
    134,16 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

    B04586

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Chiave per quadro/ar­madio 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Quadro / Centralino 2 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Chiave per quadro/ar­madio
    • Sistemi di chiusura
    • Quadro / Centralino
    • B04665

      Chiave triangolare CH TRI VTR per quadri in vetroresina Pedro

      4,36 €  / pezzo*
    • B04666

      Serratura standard triangolare SR TRI VTR 01-06 per quadri Pedro VTR 01- VTR 06

      9,69 €  / pezzo*
    • B04601

      Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO

      185,00 €  / pezzo*
    • B04621

      Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

      227,22 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • B04601

      Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO

      185,00 €  / pezzo*
    • B04621

      Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

      227,22 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      303 mm
    • Larghezza
      265 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Porta / coper­chio
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      2

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration B04586
    PDF
    RoHS report B04586
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04586 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04586

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04586 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04586

      Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine IBOCO_MOA_Pedro_IP66 | Hager Italia

      IBOCO_MOA_Pedro_IP66

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      508,52 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia | Hager Italia

      Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      178,47 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro | Hager Italia

      IBOCO_coffret_polyester_etanche_ip66_pedro

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,08 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

      Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

      PDF
      355,68 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

      PDF
      343,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25

      PDF
      644,79 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20

      PDF
      2,96 MB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      223,98 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      103,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      99,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04654 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      B04654
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 06
      Prezzo
      31,23 €
      / pezzo *
      31,23 €
      / pezzo *
    • 2
      B04596 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
      B04596
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 04 per quadri Pedro VTR 04
      Prezzo
      319,41 €
      / pezzo *
      319,41 €
      / pezzo *
    • 3
      B04637 - Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 07 grigio CP 07
      B04637
      Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 07 grigio CP 07
      Prezzo
      430,39 €
      / pezzo *
      430,39 €
      / pezzo *
    • 4
      B04662 - Guida DIN 24 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 05
      B04662
      Guida DIN 24 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 05
      Prezzo
      22,10 €
      / pezzo *
      22,10 €
      / pezzo *
    • 5
      B04665 - Chiave triangolare CH TRI VTR per quadri in vetroresina Pedro
      B04665
      Chiave triangolare CH TRI VTR per quadri in vetroresina Pedro
      Prezzo
      4,36 €
      / pezzo *
      4,36 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti