The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Quadri in vetroresina
    • PEDRO VTR OBLO' IP66
    • B04621
    Quadro in vetroresina con porta oblò, misura 01, progettato per installazione a parete o su palo. Dimensioni: 300x265x165 mm, configurabile solo con piastra di fondo. Offre un'elevata protezione con grado IP66, resistenza agli impatti IK10 e ai raggi UV, permettendo applicazioni anche in ambienti gravosi. Dissipazione termica: fino a 34W con piastra di fondo nella posizione più bassa. Corrente nominale In 125A, Icc max 10kA. Dotato di 1 serratura.
    EAN
    8015892533781
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • PEDRO VTR OBLO' IP66

    Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO' B04621

    Prezzo
    227,22 €
    / pezzo *
    227,22 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

    B04621

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (9)
    • Acces­sori per montaggio 3 accessori disponibili
    • Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per montaggio
    • Porta vetro / cieca
    • Sistemi di chiusura
    • Coprimoduli
    • Piastra di fondo
    • B04680

      Staffa doppio isolamento in acciaio ST VTR per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07

      5,48 €  / pezzo*
    • B04688

      Staffa doppio isolamento in inox ST VTR INOX per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07

      11,61 €  / pezzo*
    • B04581

      Kit di fissaggio a palo FIAP 1 per quadri in vetroresina Pedro VTR 01

      213,30 €  / pezzo*
    • B04586

      Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      134,16 €  / pezzo*
    • B04593

      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      201,03 €  / pezzo*
    • B04681

      Serratura con chiave metallica SR VTR per quadri Pedro VTR 01 - VTR 07

      38,38 €  / pezzo*
    • B05180

      Coprimodulo 6, 5 moduli grigio RAL7035 per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B04670

      Piastra di fondo in acciaio PF VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      21,11 €  / pezzo*
    • B04690

      Piastra di fondo isolante PF VTR 01 ISOL per quadri Pedro VTR 01

      29,00 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • B04586

      Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      134,16 €  / pezzo*
    • B04593

      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

      201,03 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      0
    • Con serra­tura
      SÌ
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Serie
    • Altezza
      302,80 mm
    • Larghezza
      264,70 mm
    • Profon­dità
      167 mm
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta singola
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a parete
    Materiali
    • Materiale
      Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP66
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm, Serra­tura a chiave
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration B04621
    PDF
    RoHS report B04621
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04621 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04621

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04621 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04621

      Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_VTR_NEW

      Manuale di istruzioni International 2013-04-19

      PDF
      2,54 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia | Hager Italia

      Voce di capitolato PEDRO IP66 quadro in vetroresia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      178,47 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,35 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Immagine Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,59 MB
      Immagine Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pedro VTR IP66. Quadri in vetroresina vuoti. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,20 MB
      Immagine Range Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,20 MB
      Immagine Range Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pedro enclosures for IT (Lang. : en) IP66 empty no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

      Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

      PDF
      355,68 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

      PDF
      343,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-11-25

      PDF
      644,79 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-17

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2014-10-20

      PDF
      2,96 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      103,55 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      99,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04598 - Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      B04598
      Portella di ricambio con oblò PORTA OBLO' VTR 06 per quadri Pedro VTR 06
      Prezzo
      533,98 €
      / pezzo *
      533,98 €
      / pezzo *
    • 2
      B04652 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
      B04652
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 03
      Prezzo
      20,68 €
      / pezzo *
      20,68 €
      / pezzo *
    • 3
      B04655 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      B04655
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 07
      Prezzo
      48,79 €
      / pezzo *
      48,79 €
      / pezzo *
    • 4
      B04653 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
      B04653
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 - VTR 05
      Prezzo
      26,11 €
      / pezzo *
      26,11 €
      / pezzo *
    • 5
      B04651 - Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 02
      B04651
      Montante in acciaio per quadri in vetroresina Pedro VTR 02
      Prezzo
      19,69 €
      / pezzo *
      19,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti