Dispositivi
KNX DALI
Programmazione sempre più semplificata
Scopri le funzionalità avanzate dei nuovi Gateway KNX DALI: regolano con precisione l’intensità luminosa, il colore RGBW e la temperatura colore delle lampade compatibili DALI, in modo fluido e continuo per ottimizzare l’ambiente in ogni momento della giornata grazie anche alle sequenze HCL già precaricate e personalizzabili nella durata e negli orari.

Luce naturale controllata dinamicamente
La necessità di illuminazione di un ambiente può cambiare durante il giorno e nel corso dell'anno, sia in base alle attività svolte che alla disponibilità di fonti luminose.
Questi dispositivi consentono infatti di regolare in modo dinamico l'intensità luminosa e la temperatura colore delle lampade DALI compatibili all'interno degli ambienti, adattandosi alla disponibilità di luce naturale durante il giorno e rispondendo al ritmo biologico umano.
Oltre ad ottimizzare i consumi, permettono di migliorare il comfort visivo, abbassando il livello di stress e potenziando le prestazioni. Ad esempio, i nuovi Gateway DALI sono consigliati per sistemi KNX all’interno di uffici, scuole, fabbriche e strutture mediche per consentire alle persone la possibilità di soggiornare e lavorare in ambienti confortevoli. Tramite le sequenze HCL (human centricity lighting) presenti a bordo è possibile personalizzare gli orari e la durata delle diverse transizioni automatiche dei toni di colore durante la giornata.
È tutto nel mix
Controllo colore completo con DALI Type 8
DALI, l'abbreviazione di Digital Addressable Lighting Interface, ha dimostrato il suo valore come protocollo digitale per il controllo dell'illuminazione e continua a evolversi.
I nuovi gateway KNX / DALI di Hager Bocchiotti sono conformi al protocollo di comunicazione DALI Type 8, il più avanzato attualmente disponibile per il controllo dell'illuminazione a LED sul mercato. Questo consente di regolare in modo indipendente o combinato la temperatura del colore, la luminosità e la distribuzione della luce negli ambienti. Si possono definire dinamicamente e in modo continuo il colore e la temperatura della luce, spaziando dal bianco caldo (1.000 K) al bianco freddo (10.000 K).
Tunable White crea uno "spazio colore tridimensionale" includendo i colori rosso, verde, blu e bianco (RGB TW). Questo approccio assicura una riproduzione perfetta dei colori, simile alla luce emessa dalle lampadine a incandescenza, garantendo un comfort illuminotecnico eccellente.
Programmazione EASY e SYSTEM via DCA
I nuovi gateway KNX / DALI possono essere configurati tramite il software standard ETS attraverso un’applicazione DCA (device configuration app). Questi due gateway si vanno ad aggiungere all’attuatore easy DALI KNX a 4 canali che può essere programmato sia tramite ETS che attraverso la programmazione EASY. Questo dispositivo semplifica il controllo dell'illuminazione a LED DALI in modo efficace. Oltre all'impostazione Tunable White, è possibile gestire anche i controlli classici dei colori RGBW.
TYFS671D
Gateway KNX / DALI per programmazione ETS
- Configurazione ETS tramite DCA
- Aggiornamento firmware via remoto
- Standard KNX secure
- Sequenze HCL personalizzabili
- Controllo unicast, multicast e broadcast
- Controllo colore LED completo (standard DT8 per TW)
- Controllo max. 64 dispositivi DALI in max. 32 gruppi
- Regola la temperatura del colore
- Controllo scene per un massimo di 16 scene luminose
- Controllo dell'effetto, es. gradienti di colore dinamici

TYFS672D
Gateway KNX / DALI a doppio canale per programmazione ETS
- Configurazione ETS tramite DCA
- Aggiornamento firmware via remoto
- Standard KNX secure
- Sequenze HCL personalizzabili
- Controllo unicast, multicast e broadcast
- Controllo colore LED completo (standard DT8 per TW)
- Controllo max. 128 (64+64) dispositivi DALI in max. 64 (32+32) gruppi
- Regola la temperatura del colore
- Controllo scene per max. 32 (16+16) scene luminose
- Controllo dell'effetto, es. gradienti di colore dinamici

TXA664D
Attuatore DALI 4 volte KNX easy, broadcast, per una facile programmazione ETS
- Configurazione easy ed ETS
- Controllo Broadcast
- Controllo colore LED completo
- Controllo di max. 90 dispositivi DALI per attuatore
- Regola la temperatura del colore
- Controllo per max 16 scene luminose

Applicazioni consigliate
- Edifici per amministrazione pubblica e privata
- Magazzini e strutture di stoccaggio
- Scuole ed istituzioni educative
- Case di cura e ospedali
- Negozi e supermercati
- Siti produttivi
- Edifici nuovi e/o ristrutturati
- Musei, luoghi d’arte e luoghi di culto
- Illuminazione pubblica (piazze, giardini, fontane, etc)

5 fili
Semplicemente cablati
Il nuovo Gateway KNX / DALI, grazie alla sua versatilità, è estremamente facile da installare: oltre ai tre fili per l'alimentazione (230 V AC), richiede solamente due fili per il bus DALI. Il collegamento avviene in modo diretto, semplificando e accelerando ulteriormente il processo di installazione. Dopo il cablaggio, è possibile attivare manualmente le lampade DALI tramite i comandi sul pannello frontale e procedere immediatamente con l'indirizzamento e la configurazione.

Progettazione del sistema DALI