Bobine à seuil 230V AC • MZ212 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Auxiliaires et accessoires
          • Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs divisionnaires
          • Auxiliaires et accessoires
          • MZ212
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
          MZ204
          Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
          2
          MZ212 - Bobine à seuil 230V AC
          MZ212
          Bobine à seuil 230V AC
          3
          MZ202 - Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
          MZ202
          Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
          4
          MZN175 - Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif
          MZN175
          Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif
          5
          MZ206 - Bobine manque tension 230V AC
          MZ206
          Bobine manque tension 230V AC
          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bobine à seuil 230V AC

          MZ212

          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ212 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bobine à seuil 230V AC MZ212

          EAN
          3250614562129
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tenue aux microcoupure
            70 ms
          • Tension assignée d'emploi en continue
            0 V
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Hauteur produit installé
            87 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0.7 W
          Déclenchement
          • Temps de réponse à l'ouverture
            7 s
          • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
            110 / 180 %
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            1000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            10000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,2Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            10 mm²
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…60 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            85%
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            FD

          Documents

          • Image produit

            Image MZ212 | Hager Afrique

            Image produit MZ212

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour MZ212 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour MZ212

            PDF
            711 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour MZ212 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ212

            Declaration

            PDF
            182 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ212 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ212

            Declaration

            PDF
            223 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ212 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ212

            Declaration

            PDF
            323 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour MZ212 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ212 du

            RoHS declaration MZ212 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour MZ212 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ212 du

            REACH declaration MZ212 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            MZ201 - Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
            MZ201
            Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
          • 2
            MZ202 - Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
            MZ202
            Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
          • 3
            MZ203 - Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203
            Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
          • 4
            MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
            MZ204
            Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
          • 5
            MZ205 - Bobine manque tension 48V DC
            MZ205
            Bobine manque tension 48V DC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group