Catalogue produits Hager

Nos produits les plus consultés

5
1
VE112PN - Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
VE112PN
Vector IP65, 1x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
2
CDC440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
CDC440F
Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
3
CDH440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A haute immunité
CDH440F
Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A haute immunité
4
TYAS628C - Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
TYAS628C
Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
5
KCN225 - Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm
KCN225
Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm

Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous !

Vidéos explicatives, FAQs, applications, outils, documentation et bien sûr, la possibilité de nous contacter !

Nous contacter

Catalogue international Hager 2022/2023

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue international Hager 2022/2023.

Je télécharge le catalogue