BMT 230V AC • MZ206 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Auxiliaires et accessoires
  • Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs divisionnaires
  • Auxiliaires et accessoires
  • MZ206
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
MZN175 - Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif
MZN175
Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif
2
MZ206 - Bobine manque tension 230V AC
MZ206
Bobine manque tension 230V AC
3
MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
MZ204
Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
4
MZ203 - Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
MZ203
Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
5
MZ212 - Bobine à seuil 230V AC
MZ212
Bobine à seuil 230V AC

Bobine manque tension 230V AC

MZ206

  • Distribution d'énergie

Bobine manque tension 230V AC MZ206

EAN
3250614562068
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    15 mA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    3.5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    200 ms
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    35 / 70 %
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    FD

Documents

  • Image produit

    Image MZ206 | Hager Afrique

    Image produit MZ206

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZ206 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ206

    Declaration

    PDF
    182 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ206 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ206

    Declaration

    PDF
    223 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZ206 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ206 du

    REACH declaration MZ206 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour MZ206 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ206 du

    RoHS declaration MZ206 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MZ201 - Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
    MZ201
    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
  • 2
    MZ202 - Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
    MZ202
    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
  • 3
    MZ203 - Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
    MZ203
    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
  • 4
    MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
    MZ204
    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
  • 5
    MZ205 - Bobine manque tension 48V DC
    MZ205
    Bobine manque tension 48V DC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group