Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC MZ203
EAN
3250614562037
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement4000 V
-
Tension circuit de commande en CC110 / 130 V
-
Tension circuit de commande en CA230 / 415 V
-
Tension assignée d'emploi en continue110 / 130 V
Intensité du courant
-
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance14 mA
-
Imin=f(U=415V AC) du circuit de puissance32 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé18 mm
Puissance
-
Consommation à l'appel15 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN25.3 W
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture200 ms
Installation, montage
-
Couple de serrage1,2Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture0
-
Nombre de contacts inverseurs0
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…60 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MZ203
Declaration
PDF223 KBDéclaration UE de conformité pour MZ203
Declaration
PDF182 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MZ203 du
RoHS declaration MZ203 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour MZ203 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation