Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC • MZ202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Auxiliaires et accessoires
          • Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs divisionnaires
          • Auxiliaires et accessoires
          • MZ202
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

          MZ202

          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC MZ202

          EAN
          3250614562020
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            0.5
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 415 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            4000 V
          • Tension maxi d'utilisation
            240 V
          • Tension assignée d'emploi en continue
            12 / 250 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC1
            6 A
          • Courant assigné nominal
            6 A
          • Imin=f(U=12V DC) du circuit de puissance
            0.3 A
          • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
            0.6 A
          • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
            3 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Largeur produit installé
            9 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0.2 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            6000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            12000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,3Nm
          • Monté d'usine
            Non
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            10 mm²
          • Type de contact
            1O+1F
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre de contacts à ouverture
            1
          • Nombre de contacts à fermeture
            1
          • Nombre de contacts inverseurs
            0
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…60 °C
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            95% / 80°C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            FD

          Documents

          • Image produit

            Image MZ202 | Hager Afrique

            Image produit MZ202

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour MZ202 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour MZ202

            Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

            PDF
            698 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour MZ202 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ202

            Declaration

            PDF
            223 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ202 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ202

            Declaration

            PDF
            182 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour MZ202 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ202 du

            REACH declaration MZ202 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour MZ202 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ202 du

            RoHS declaration MZ202 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            MZ201 - Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
            MZ201
            Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
          • 2
            MZ203 - Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203
            Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
          • 3
            MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
            MZ204
            Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
          • 4
            MZ205 - Bobine manque tension 48V DC
            MZ205
            Bobine manque tension 48V DC
          • 5
            MZ206 - Bobine manque tension 230V AC
            MZ206
            Bobine manque tension 230V AC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group