![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC MZ201
EAN
3250614562013
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Nombre de modules0.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement4000 V
-
Tension maxi d'utilisation240 V
-
Tension assignée d'emploi en continue12 / 250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC16 A
-
Courant assigné nominal6 A
-
Imin=f(U=12V DC) du circuit de puissance0.3 A
-
Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance0.6 A
-
Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance3 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Largeur produit installé9.5 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.1 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles6000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres12000
Installation, montage
-
Couple de serrage1,2Nm
-
Monté d'usineNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de contact1O+1F
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture1
-
Nombre de contacts à fermeture1
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…60 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95% / 80°C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MZ201
Declaration
PDF223 KBDéclaration UE de conformité pour MZ201
Declaration
PDF182 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MZ201 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour MZ201 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation