Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC MZ204
EAN
3250614562044
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue24 / 48 V
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement4000 V
-
Tension circuit de commande en CC12 / 48 V
-
Tension circuit de commande en CA24 / 48 V
-
Tension assignée d'emploi en continue12 / 48 V
Intensité du courant
-
Imin=f(U=48V DC) du circuit de puissance0.55 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé18 mm
Puissance
-
Consommation à l'appel27 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN24.3 W
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture200 ms
-
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue50 %
Installation, montage
-
Couple de serrage1,2Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Sécurité
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…60 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MZ204
Declaration
PDF182 KBDéclaration UE de conformité pour MZ204
Declaration
PDF223 KB
Plus de documentation