Kit verrouil manette plombable • MZN175 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Auxiliaires et accessoires
  • Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs divisionnaires
  • Auxiliaires et accessoires
  • MZN175
Image  MZN175 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZN175 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

MZN175

Image  MZN175 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  MZN175 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif MZN175

EAN
3250614316302
Conditionnement
2 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Mxxxx ; Cxxxx, Axxxx
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    21 mm
  • Largeur produit installé
    17 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    Non applicable

Documents

  • Image produit

    Image MZN175 | Hager Afrique

    Image produit MZN175

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour MZN175 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MZN175

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

    PDF
    390 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    180 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    219 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    225 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    861 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    253 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    918 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    177 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    192 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    247 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    299 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    226 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    163 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    403 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    Declaration

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    158 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZN175 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZN175

    PDF
    219 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZN175 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZN175 du

    REACH declaration MZN175 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour MZN175 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZN175 du

    RoHS declaration MZN175 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MZ201 - Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
    MZ201
    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
  • 2
    MZ202 - Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
    MZ202
    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC
  • 3
    MZ203 - Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
    MZ203
    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
  • 4
    MZ204 - Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
    MZ204
    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
  • 5
    MZ205 - Bobine manque tension 48V DC
    MZ205
    Bobine manque tension 48V DC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group