Commutateur motorisé 4x40A 230/400V HIC404A
EAN
3250613191214
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A40 A
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A40 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B40 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0.5 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC126 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage4 - 4.4 Nm
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC404A
PDF2 MBNotice d'instruction pour HIC404A
PDF1 MB -
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HIC404A
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC404A
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HIC404A
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HIC404A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HIC404A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation