Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V HIC406A
EAN
3250613191221
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A63 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3.6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.2 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC141 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage4 - 4.4 Nm
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HIC406A
PDF5 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC406A
PDF2 MBNotice d'instruction pour HIC406A
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC406A
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HIC406A
PDF637 KBDéclaration UE de conformité pour HIC406A
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HIC406A
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HIC406A du
RoHS declaration HIC406A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HIC406A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation