Commut.motor.4X125A 230-400V • HIC412A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 20 à 160 A
  • Inverseurs de source motorisés 4 pôles
  • HIC412A
Image  HIC412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HIC412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V

HIC412A

Image  HIC412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HIC412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V HIC412A

EAN
3250613191252
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    NA
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    4 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    125 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    13.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    4.6 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    82 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    4 - 4.4 Nm
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image HIC412A | Hager Afrique

    Image produit HIC412A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HIC412A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HIC412A

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour HIC412A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HIC412A

    Notice utilisateur HIC4xxA (FR)

    PDF
    1 MB
  • Technique - Instructions d'utilisation

    Image Notice d'utilisation pour HIC412A | Hager Afrique

    Notice d'utilisation pour HIC412A

    PDF
    5 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HIC412A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC412A

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC412A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC412A

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC412A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC412A

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    333 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC412A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC412A

    Declaration

    PDF
    621 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HIC412A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HIC412A du

    RoHS declaration HIC412A (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HIC412A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HIC412A du

    REACH declaration HIC412A (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HIC406A - Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V
    HIC406A
    Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V
  • 2
    HIC408A - Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V
    HIC408A
    Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V
  • 3
    HIC410A - Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
    HIC410A
    Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
  • 4
    HIC416A - Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V
    HIC416A
    Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V
  • 5
    HIC402A - Commutateur motorisé 4x20A 230/400V
    HIC402A
    Commutateur motorisé 4x20A 230/400V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group