Commut.motor.4x160A 230-400V • HIC416A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 20 à 160 A
  • Inverseurs de source motorisés 4 pôles
  • HIC416A

Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V

HIC416A

  • Distribution d'énergie

Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V HIC416A

EAN
3250613191269
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    NA
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    40 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    4 kA
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    22.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    7.5 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    105 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image HIC416A | Hager Afrique

    Image produit HIC416A

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HIC416A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HIC416A

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'instruction pour HIC416A | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HIC416A

    Notice utilisateur HIC4xxA (FR)

    PDF
    1 MB
  • Technique - Instructions d'utilisation

    Image Notice d'utilisation pour HIC416A | Hager Afrique

    Notice d'utilisation pour HIC416A

    PDF
    5 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HIC416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC416A

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC416A

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC416A

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    333 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HIC416A | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HIC416A

    Declaration

    PDF
    621 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HIC406A - Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V
    HIC406A
    Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V
  • 2
    HIC408A - Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V
    HIC408A
    Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V
  • 3
    HIC410A - Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
    HIC410A
    Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V
  • 4
    HIC412A - Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V
    HIC412A
    Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V
  • 5
    HIC402A - Commutateur motorisé 4x20A 230/400V
    HIC402A
    Commutateur motorisé 4x20A 230/400V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group