Commutateur motorisé 4x20A 230/400V HIC402A
EAN
3250613191207
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0.2 W
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HIC402A
PDF5 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC402A
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC402A
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HIC402A
PDF637 KBDéclaration UE de conformité pour HIC402A
Declaration
PDF621 KB
Plus de documentation