Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V HIC408A
EAN
3250613191238
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B80 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A80 A
-
Courant assigné nominal80 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A80 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B80 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A80 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B80 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.9 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC152 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage4 - 4.4 Nm
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HIC408A
PDF5 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC408A
PDF2 MBNotice d'instruction pour HIC408A
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC408A
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HIC408A
PDF637 KBDéclaration UE de conformité pour HIC408A
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HIC408A
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HIC408A du
RoHS declaration HIC408A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HIC408A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation