![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Commutateur motorisé 4P 100A 230-400V HIC410A
EAN
3250613191245
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC165 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HIC410A
PDF5 MBNotice d'utilisation pour HIC410A
PDF5 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC410A
PDF2 MBNotice d'instruction pour HIC410A
PDF1 MBNotice d'instruction pour HIC410A
PDF1 MBNotice d'instruction pour HIC410A
PDF1 MBNotice d'instruction pour HIC410A
PDF1 MBNotice d'instruction pour HIC410A
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC410A
Declaration
PDF621 KBDéclaration UE de conformité pour HIC410A
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HIC410A
Declaration
PDF573 KB
Plus de documentation