GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM WXP4305
EAN
3250617197427
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
118,01 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXA455
Frame gallery 5 modules entr. 71mm
4,62 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπουτόν BUS KNX 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 16 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαNatural aluminium
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο, πολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒουρτσισμένο, Ακατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος87,70 mm
-
Πλάτος163 mm
-
Βάθος9,30 mm
-
Αριθμός μονάδων οριζόντια1
-
Αριθμός μονάδων κάθετα1
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP4305
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM
PDF -
Product certificate
Product certificate en-GB 2023-02-14
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση