QUADRO KAΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 630-1600Α 3P UC822
EAN
3250616138223
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
34,86 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος43 mm
-
Πλάτος170 mm
-
Βάθος20 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση