- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α TYBS601B
EAN
3250610050347
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
140,16 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα για συστήματα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος44 mm
-
Πλάτος43 mm
-
Βάθος22 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος40 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας5 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V600 - 600 W
-
Ισχύς εξόδου500 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου600 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF687,00 kB
Instruction manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28
PDF686,74 kB
Instruction manual es-ES 2025-05-12
PDF687,97 kB
Instruction manual fr-FR 2025-05-12
PDF687,96 kB
Instruction manual it-IT 2025-05-12
PDF686,08 kB
Instruction manual nl-NL 2025-05-12
PDF685,79 kB -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Manual
Manual en-GB 2015-09-24
PDF1,47 MB -
KNX product database
KNX product database International 2024-05-07
KNXPROD167,76 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2024-06-27
PDF905,28 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση