The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • TYA608A
    EAN
    3250616059740
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • Έλεγχος φωτισμού
    • Δείτε περισσότερα

    ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 4Α TYA608A

    Τιμή
    388,36 €
    / τμχ
    388,36 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 4Α

    TYA608A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS
    Συνδεσιμότητα
    • Με σύστημα bus KNX
      Ναί
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Βάθος
      65 mm
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      6
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    Εξοπλισμός
    • Αμφίδρομη ραδιο­συχνότητα
      Οχι
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      4 A
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      4 A
    • Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας
      9 mA
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V
      800 - 800 W
    • Ισχύς εξόδου
      800 W
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      800 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      800 - 800 W
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
      30 V DC μέσω bus
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA608A
    PDF
    RoHS report TYA608A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYA608A | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYA608A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA608A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA608A

      ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤ ΦΩΤΙΣΜOY / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 4Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

      Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2022-01-21 | Hager

      Installation manual en-GB 2022-01-21

      PDF
      542,50 kB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      VD5
      1,74 MB
      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      KNX product database International 2020-01-01

      KNXPROD
      803,87 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Application Guide en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Application Guide da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Eu Declaration of Conformity | Hager

      Eu Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-17

      PDF
      405,11 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYAS664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      TYAS664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      645,00 €
      / τμχ
      645,00 €
      / τμχ
    • 2
      TYMS616D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      TYMS616D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      Τιμή
      596,91 €
      / τμχ
      596,91 €
      / τμχ
    • 3
      TYBS602F - ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      TYBS602F
      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      Τιμή
      159,84 €
      / τμχ
      159,84 €
      / τμχ
    • 4
      TXA608D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      TXA608D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      Τιμή
      501,05 €
      / τμχ
      501,05 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS604D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      TYAS604D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      Τιμή
      367,75 €
      / τμχ
      367,75 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα