The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού
    • TXA661A
    EAN
    3250616048720
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενερ­γοποι­ητές ρύθμισης φωτισμού
    • Έλεγχος φωτισμού
    • Δείτε περισσότερα

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED) TXA661A

    Τιμή
    239,68 €
    / τμχ
    239,68 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)

    TXA661A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τάση εισόδου
      230 - 230 V
    • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
      30 V DC μέσω bus
    • Βοηθητική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων
      2,30 mA
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      0
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      DRA (Προσαρ­μογέας ράγας DIN)
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός εξόδων
      1
    • Είδος ρυθμιστή φωτισμού
      Ενερ­γοποι­ητής ρύθμισης φωτισμού
    • Με μπαταρία
      Οχι
    Φωτισμός
    • Ισχύς λαμπτήρα LED
      60 W
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Ισχύς
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      300 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      300 - 300 W
    • Ισχύς του μετατροπέα
      300 - 300 W
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    • Είδος σύνδεσης
      quickconnect
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Κείμενο
    • Ασφάλεια
      Προστασία υπερ­θέρ­μανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι υπερ­φόρ­τισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερ­φόρ­τισης (ένδειξη με χρήση LED)
    • Αρχή ρύθμισης φωτισμού
      Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκ­μάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
    • Λειτουργία
      λειτουργία εκμάθησης για βελτιω­μένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενερ­γοποι­ηθεί μέσω του KNX
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    • Ασφάλεια
      Με προστασία έναντι υπερ­θέρ­μαν­σης, υπερ­φόρ­τωσης και βραχυκυκλώματος
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA661A
    PDF
    RoHS report TXA661A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXA661A | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXA661A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA661A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA661A

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ EASY 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager

      Installation manual en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      564,25 kB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TXA661A | Hager

      ETS Database for TXA661A

      KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      158,19 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYAS664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      TYAS664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      645,00 €
      / τμχ
      645,00 €
      / τμχ
    • 2
      TYMS616D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      TYMS616D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      Τιμή
      596,91 €
      / τμχ
      596,91 €
      / τμχ
    • 3
      TYBS602F - ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      TYBS602F
      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      Τιμή
      159,84 €
      / τμχ
      159,84 €
      / τμχ
    • 4
      TXA608D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      TXA608D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      Τιμή
      501,05 €
      / τμχ
      501,05 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS604D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      TYAS604D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      Τιμή
      367,75 €
      / τμχ
      367,75 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα