- Ενεργοποιητές ρύθμισης φωτισμού
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED) TYA661BN
Τιμή
404,47 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Βοηθητική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων2,30 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα IN2,30 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςDRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Είδος ρυθμιστή φωτισμούΕνεργοποιητής ρύθμισης φωτισμού
-
Με μπαταρίαΟχι
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED120 W
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming120 - 120 W
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου600 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως600 - 600 W
-
Ισχύς του μετατροπέα600 - 600 W
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΠροστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED), Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση, Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
-
Λειτουργίαλειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΕπιγραφήΜεγάλη ετικέτα
-
ΑσφάλειαΜε προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA661BN
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 600W (120W CFL/LED)
PDF -
KNX product database
ETS Database for TYA661AN
KNX product database International 2020-01-01
VD5320,72 kBETS Database for TYA661AN
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD227,54 kB -
Application Guide
Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-10
PDF138,10 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-23
PDF405,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση