- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD TYAS604D
Τιμή
367,75 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Interface για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμος/κλέμα διακλάδωσης για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προσαρμοστής γραμμής/περιοχής για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τροφοδοτικό συστήματος bus 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Βάθος65 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX Secure
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας3 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V2.300 - 2.300 W
-
Ισχύς εξόδου2.300 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως2.300 - 2.300 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS604D
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 2 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11
PDF5,05 MB -
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB -
KNX product database
KNX Product database TYAS604D
KNX product database International 2025-11-13
KNXPROD485,00 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2026-08-24
PDF3,93 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-05-20
PDF265,31 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-05-20
PDF265,89 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση