- Ενεργοποιητές ρύθμισης φωτισμού
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΗ 1-10V TX211A
Τιμή
452,95 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN50 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςDRA (Προσαρμογέας ράγας DIN)
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων3
-
Είδος ρυθμιστή φωτισμού1 - 10 V
-
Με μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
-
Ισχύς του μετατροπέα0 - 2.300 W
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Έλεγχος επιπέδου ρύθμισης έντασης φωτισμού, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TX211A
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΗ 1-10V
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-07-09
PDF2,60 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TX211A
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD532,31 kBLogiciel d'application ETS du TX211A
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD48,86 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-17
PDF404,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση