- Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
- Έλεγχος φωτισμού
- Δείτε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ PRO 16Α C LOAD TYA606E
Τιμή
635,18 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNXΝαί
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπήΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
-
Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας5 mA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V2.300 - 2.300 W
-
Ισχύς εξόδου2.300 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως2.300 - 2.300 W
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΜε μετρητή ωρών
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Ηλεκτρική μέτρηση, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Σενάρια, Διαμόρφωση σκίασης, Σύστημα σκίασης παραθύρου
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYA606E
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ PRO 16Α C LOAD
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14
PDF1,75 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TYB606E
KNX product database International 2020-01-01
VD5641,27 kBLogiciel d'application ETS du TYB606E
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD448,92 kB -
Application Guide
Description d'application ETS TYA606E EN
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-04
PDF137,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση