Το πολύμετρο πόρτας SM103E της Hager προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών σε πίνακες διανομής και αυτοματισμού. Με οθόνη LCD και δυνατότητα μέτρησης βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων, παρέχει άμεση εποπτεία της εγκατάστασης για αποτελεσματικό έλεγχο και διαχείριση. Η κατασκευή 96×96 mm για τοποθέτηση στην πόρτα του πίνακα το καθιστά ιδανικό για εμπορικές, βιομηχανικές και κτιριακές εφαρμογές.
EAN
3250615639981
Συσκευασία
1 τμχ
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ SM103E SM103E
Τιμή
676,41 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα για μετρητές και πολυόργανα 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος96 mm
-
Πλάτος96 mm
-
Βάθος60 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP51
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής2.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 6 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN10 W
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)10 VA
Εξοπλισμός
-
Είδος ένδειξηςLCD
Μέτρηση
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΠολύμετρο
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0 - 9.995 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Ηλεκτρική μέτρηση, Γενικά διαγνωστικά
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM103E
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ
PDF -
Installation manual
Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Other Documents
Table de communications SM103E
Other Documents International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση