ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1 ΕΞ. SM102E SM200
EAN
3250615632005
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
76,39 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος21 mm
-
Βάθος36 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2011-09-16
PDF2,51 MB -
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση