ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ 96X96 SM102E
EAN
3250615639998
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
437,78 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα για μετρητές και πολυόργανα 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος96 mm
-
Πλάτος96 mm
-
Βάθος60 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP51
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής2.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 6 mm²
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In10 W
-
Κατανάλωση ισχύος VA10 VA
Εξοπλισμός
-
Είδος ένδειξηςLCD
Μέτρηση
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΠολύμετρο
-
Εύρος μέτρησης του ρεύματος0 - 9.999 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση