Η μονάδα επικοινωνίας RS485 JBUS/MODBUS SM210 της Hager επιτρέπει τη διασύνδεση διακοπτών ισχύος με συστήματα BMS, PLC και SCADA για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. Ιδανική για εφαρμογές ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμού. Διαθέτει βαθμό προστασίας IP20, μόνωση Ui 4 kV και συμπαγή κατασκευή 1 στοιχείου (84×21×36 mm) για εύκολη ενσωμάτωση σε ηλεκτρικούς πίνακες.
EAN
3250615632104
Συσκευασία
1 τμχ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. RS485 JBUS/MODBUS SM102E SM210 SM210
Τιμή
220,91 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος21 mm
-
Βάθος36 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SM210
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝ. RS485 JBUS/MODBUS SM102E
PDF -
Installation manual
Notice SM210 GB
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF542,21 kB -
Other Documents
Tables de communication SM102E
Other Documents International 2020-01-01
XLS317,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση