ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ2 ΕΙΣ./2 ΕΞ. RS485 SM103E SM202
EAN
3250615632029
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
198,93 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-20 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 1.5 mm²
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui4.000 V
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος21 mm
-
Βάθος36 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16
PDF2,40 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση